Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition du longeron latéral
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Qualité du matériau
-
Fixation des échelons
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZL600S-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
Réf. ZL600S
Echelle Swifts H100 3m L600 316L
461,22 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZL500S-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
Réf. ZL500S
Echelle Swifts H100 3m L500 316L
441,72 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZL400S-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
Réf. ZL400S
Echelle Swifts H100 3m L400 316L
423,38 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZL300S-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
Réf. ZL300S
Echelle Swifts H100 3m L300 316L
411,19 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-ZL200S-WEB-R.jpg)
LEGRAND
SWIFTS TOPAZ MEDIUM DUTY
Réf. ZL200S
Echelle Swifts H100 3m L200 316L
389,75 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.