Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Avec insertion de starter
-
Avec collier
-
Modèle
-
Filetage de raccord
-
Douille
-
Type de fixation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/060180-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 060180
Douille porcelaine E40 monobloc 750 V - 16 A
36,76 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.