E 40 lampholder - 16 A - 500 V~ - porcelain - one-piece unit - white
Lighting equipment
Legrand
E 40 lampholder - 16 A - 500 V~ - porcelain - one-piece unit - white
Réf. 60180
EAN.
3245060601805
Groupe produit : 56
1 200,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Autre |
Profondeur | 80 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Douille | E40 |
Filetage de raccord | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec collier | Non |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 80 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-160 °C |
Temperature de stockage | -5-160 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-500 V |
Courant d'alimentation | 0-16 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |