DX³ décl min. tension 24/48V 1mod
DX3
LEGRAND
DX³ décl min. tension 24/48V 1mod
Réf. 406280
EAN.
3245064062800
DX³ décl min. tension 24/48V 1mod
1
Groupe produit : 37
75,78 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Universel |
---|---|
Fonction | Déclencheur à sous-tension |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Tension assignée (Ue) | 48 V |
Type de tension | AC/DC |
---|---|
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 4 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 71.5 mm |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez