Aller au contenu principal
Logo print

DPX³630 élect S1 3P 500A 100kA 400V

DPX3 630 LEGRAND

DPX³630 élect S1 3P 500A 100kA 400V

Réf. 422531 EAN. 3414970382979

DPX³630 élect S1 3P 500A 100kA 400V

1
Groupe produit : 84
4 070,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 500 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 200-500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 300-5000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 5000-5000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

9 documents
Mode d'emploi
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
LE08011AA.pdf pdf (0.44 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
Autocad 3D
422498.dwg dwg (0.17 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-SE-91831 (1.1 Mo)