Aller au contenu principal
Logo print

DPX³630 disj MT 3P 630A 70kA 400V

DPX3 160/250/630/1600 LEGRAND

DPX³630 disj MT 3P 630A 70kA 400V

Réf. 422032 EAN. 3414970378286

DPX³630 disj MT 3P 630A 70kA 400V

1
Groupe produit : 84
3 711,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 70 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 504-630 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 3150-6300 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

8 documents
Mode d'emploi
LE07062AB.pdf pdf (0.81 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p98.pdf pdf (0.18 Mo)
1 document
Autocad 3D
422032.dwg dwg (0.16 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-00702-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-91828 (1.11 Mo)