Aller au contenu principal
Logo print

DPX³1600 élec S2 4P 1000A 70kA 400V

DPX3 1600 LEGRAND

DPX³1600 élec S2 4P 1000A 70kA 400V

Réf. 422331 EAN. 3414970380975

DPX³1600 élec S2 4P 1000A 70kA 400V

1
Groupe produit : 84
5 756,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 70 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 400-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 600-10000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 15000-15000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

14 documents
Mode d'emploi
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Fiche technique
ModbusTable_15.pdf pdf (0.41 Mo)
Mode d'emploi
LE07038AB.pdf pdf (1.78 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
LE08865AB.pdf pdf (5.48 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
422381.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels