DPX³1600 élec S2 4P 1000A 36kA 400V
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³1600 élec S2 4P 1000A 36kA 400V
Réf. 422307
EAN.
3414970380739
DPX³1600 élec S2 4P 1000A 36kA 400V
1
Groupe produit : 84
4 756,00 €
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
Courant permanent nominal (Iu) | 1000 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 400-1000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 600-10000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 15000-15000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
---|---|
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR1616 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 2 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 1.1 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
14 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez