Aller au contenu principal
Logo print

DPX³1600 élec S1 4P 1600A 70kA 400V

DPX3 630 LEGRAND

DPX³1600 élec S1 4P 1600A 70kA 400V

Réf. 422573 EAN. 3414970383396

DPX³1600 élec S1 4P 1600A 70kA 400V

1
Groupe produit : 84
6 320,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 70 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 640-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 960-16000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 20000-20000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

9 documents
Mode d'emploi
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
Mode d'emploi
LE08011AA.pdf pdf (0.44 Mo)
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
422321.dwg dwg (0.2 Mo)
Autocad 3D
422573.dwg dwg (0.15 Mo)