Aller au contenu principal
Logo print

DPX³1600 disj MT 4P 800A 50kA 400V

DPX3 1600 LEGRAND

DPX³1600 disj MT 4P 800A 50kA 400V

Réf. 422269 EAN. 3414970380357

DPX³1600 disj MT 4P 800A 50kA 400V

1
Groupe produit : 84
3 576,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 800 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 640-800 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 4000-8000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 3
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

8 documents
Mode d'emploi
LE07037AB.pdf pdf (0.94 Mo)
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
422267.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
PEP
LGRP-00819-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)