![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422280-WEB-R.jpg)
DPX³1600 disj MT 4P 630A 70kA 400V
DPX3 1600
LEGRAND
DPX³1600 disj MT 4P 630A 70kA 400V
Réf. 422280
EAN.
3414970380463
DPX³1600 disj MT 4P 630A 70kA 400V
1
Groupe produit : 84
4 113,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 630 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 504-630 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 3150-6300 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
10 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
PEP
Sélectionnez