![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422218-WEB-R.jpg)
DPX³-I 630 int-sect 4P 400A
DPX -IS 630
LEGRAND
DPX³-I 630 int-sect 4P 400A
Réf. 422218
EAN.
3414970380142
DPX³-I 630 int-sect 4P 400A
1
Groupe produit : 84
1 218,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 690 V |
Tension de fonctionnement normale | 220-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 400 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 400 A |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 5 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 160 kW |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 4 kA |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 2 |
Commande motorisée en option | Oui |
---|---|
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Oui |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Oui |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Gris |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP30 |
Documentation
8 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
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
Agrément
OC / CB-SE-91834
(0.98 Mo)
Sélectionnez