-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition appareil encastré
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Modèle
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422226-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 4P DPX³/ DPX³-I 630 avec différentiel
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422227-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 4P méplat DPX³/DPX³-I630 avec différent.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422225-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 4P méplat DPX³/DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422233-WEB-R.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 4P pour base support DPX³630 diff
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422232-LEGRAND-1000.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 4P pour base support DPX³630 seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422231-LEGRAND-1000.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 3P pour base support DPX³630 seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422224-WEB-R.jpg)
Base prises arrière 3P méplat DPX³/DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422223-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422222-WEB-R.jpg)
Base prises avant - 3P DPX³/ DPX³-I 630 - seul
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026404_pw_95490.jpg)
Platine inverseur de sources DPX 630 - extractible - débro
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026409-LEGRAND-1000.jpg)
Platine inverseur de sources Pour DPX 630 - fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 4 P DPX 250/1600 - Profalux 1 clé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026578-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift DPX Ronis 2 clés
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-026577-WEB-R.jpg)
Access. racc. dpx 250/630 tetrap-serrure debro-lift mot.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422221-WEB-R.jpg)
Jeu de 8 alvéoles DPX³630 - 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422220-WEB-R.jpg)
Jeu de 6 alvéoles DPX³630 - 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/026574_pw_96657.jpg)
Contact de signalisation Débro-lift - DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 poignées d'extraction DPX³630
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Contacts auxiliaires automat. pour DPX³ débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026576_pw_92528.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 3 P DPX 250/1600 - Ronis 1 clé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de connecteurs 8 contacts 24 pin - pour auxiliaires DPX³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Manivelle de débrochage isolée Pour DPX 1600 - Débro-lift
Prix indicatif (hors TVA)