-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422134-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure4P 500A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422135-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure4P 630A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422095-WEB-R.jpg)
DPX³630 élect S2 4P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422124-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 500A 70kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422125-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 630A 70kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422085-WEB-R.jpg)
DPX³630 électr S2 4P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422536-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422537-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422129-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure3P 500A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422130-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure3P 630A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422114-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 500A 50kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422115-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 630A 50kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422090-WEB-R.jpg)
DPX³630 élect S2 3P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422075-WEB-R.jpg)
DPX³630 électr S2 4P 630A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422104-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 500A 36kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422105-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 4P 630A 36kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422526-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 500A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422527-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422119-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 3P 500A 70kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422120-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure 3P 630A 70kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422132-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure4P 320A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422065-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S2 4P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422133-WEB-R.jpg)
DPX³630 S2+mesure4P 400A 100kA 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422080-WEB-R.jpg)
DPX³630 électr S2 3P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)