Aller au contenu principal
Logo print

DPX³ 250disj él 3P 250A mesure - 36kA - 400V

DPX3 250 LEGRAND

DPX³ 250disj él 3P 250A mesure - 36kA - 400V

Réf. 420439 EAN. 3245064204392

DPX³ 250disj él 3P 250A mesure - 36kA - 400V

1
Groupe produit : 84
1 799,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 250 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 36 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 100-250 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 150-2500 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 150-2500 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

13 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Fiche technique
FT_250_ELE_-_FRv2.pdf pdf (0.66 Mo)
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p87.pdf pdf (0.27 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p87.pdf pdf (0.27 Mo)
1 document
Autocad 3D
420339.dwg dwg (0.21 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01587-V01.01-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-101780 (5.66 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels