-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420618-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 200A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420619-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 250A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420617-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 160A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420278_pw_237292.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 200A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420279-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 250A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420277_pw_237291.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 160A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420248_pw_237289.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 200A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420249_pw_237290.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 250A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420615-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 100A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420247-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 160A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420608-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 200A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420609_pw_237298.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 250A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420275-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 100A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420607-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 160A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420268-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 200A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420269-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 250A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420218-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 200A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420219-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 250A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420245_pw_237288.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 100A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420267-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 160A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420217-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 4P 160A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420239_pw_237287.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 250A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/420238-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 200A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/420605-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt 3P 100A 70kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)