![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420259-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 disj mt diff 4P 250A 36kA - 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³ 250 disj mt diff 4P 250A 36kA - 400V
Réf. 420259
EAN.
3245064202596
DPX³ 250 disj mt diff 4P 250A 36kA - 400V
1
Groupe produit : 84
3 809,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 250 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 200-250 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 1250-2500 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1250-2500 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
12 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
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
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez