![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420625_pw_237304.jpg)
DPX³ 250 disj mt dif 4P 100A 70kA - 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³ 250 disj mt dif 4P 100A 70kA - 400V
Réf. 420625
EAN.
3245064206259
DPX³ 250 disj mt dif 4P 100A 70kA - 400V
1
Groupe produit : 84
3 565,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 80-100 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 500-1000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 500-1000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
10 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez