Aller au contenu principal
Logo print

DPX³ 250 disj mt 3P 200A 25kA - 400V

DPX3 160 LEGRAND

DPX³ 250 disj mt 3P 200A 25kA - 400V

Réf. 420208 EAN. 3245064202084

DPX³ 250 disj mt 3P 200A 25kA - 400V

1
Groupe produit : 84
1 107,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 200 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 25 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 160-200 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1000-2000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1000-2000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
Montage de profilés chapeaux en option Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

8 documents
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Guide technique
Fiche technique
FT_250MT_-_FR.pdf pdf (0.42 Mo)
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p85.pdf pdf (0.17 Mo)
1 document
Autocad 3D
420209.dwg dwg (0.18 Mo)
4 documents
PEP
LGRP-00733-V01.01-EN.pdf pdf (0.96 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-71485 (2.57 Mo)
PEP
LGRP-00570-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)