![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/420657_pw_237285.jpg)
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A 70kA - 400V
DPX3 250
LEGRAND
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A 70kA - 400V
Réf. 420657
EAN.
3245064206570
DPX³ 250 disj él dif 4P 100A 70kA - 400V
1
Groupe produit : 84
4 587,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 100 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 220-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 70 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 40-100 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 60-1000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 60-1000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
Montage de profilés chapeaux en option | Oui |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 1 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Frontal |
Finition de l'élément d'actionnement | Manette / levier |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
14 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-67669A1
(0.62 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez