-
Finition de poignée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Finition de poignée
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction de commutation
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Fonction
-
Fonction
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Manette
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Manette
-
Temps de réglage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Type de tension d'actionnement
-
Système à vis
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Avec axe
-
Finition du raccordement électrique
-
Avec axe
-
Désignation IEC
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Type de traitement de la surface
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Retardé
-
Hauteur, borne comprise
-
Adapté à un commutateur
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Bloc d'accus
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Taille de filetage (métrique)
-
Courant de commutation assigné
-
Forme de la tête/extrémité
-
Adapté à une charge rapide
-
Diamètre
-
Poids
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/14-02-2024/02-30/LG-421001-WEB-R.jpg)
DPX³ cde rot dir mt dif et él stand.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/421002-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ cde rot dir urg mt ss dif
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-421003-WEB-R.jpg)
DPX³ cde rot dir urg dif et él
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-420161-R-WEB.jpg)
Commande rotative DPX³160/250 déportée - standard (noir)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Commande rotative DPX³160/250 déportée d'urgence rouge/jaune
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/14-02-2024/02-30/LG-421006-WEB-R.jpg)
DPX³ barillet ronis cmde dir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421007-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ baril. profal cmde dir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421008-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ baril. ronis cmde dép
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421009-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ baril. profal cmde dép
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421062-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ acc.cmde mot front baril Ronis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421063-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ acc.cmde mot front baril Profal.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421065-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ acc.cmde mot lat baril Ronis
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421066-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ acc.cmde mot lat baril Profal.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/421045-LEGRAND.jpg)
DPX³ baril ronis pr base extract.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-421046-WEB-R.jpg)
DPX³ baril profal pr base extract.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421058-WEB-R.jpg)
DPX³ inver. de source fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421059-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ inver. de source extrac.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421012-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs courant 12V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421017-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs courant 400V (380-480Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-420160-WEB-R.jpg)
Commande rotative DPX³160/250 directe - standard (noir)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Commande rotative DPX³160/250 directe d'urgence rouge/jaune
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421010-WEB-R.jpg)
DPX³ contact auxil. 1NF-1NO pour commande rotative
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421048-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ ct disj inséré extract.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421011-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ contact auxil ou defaut
Prix indicatif (hors TVA)