-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1600A 70 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure4P 1250A 100 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 4P 1600A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1250A 70 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élecS2 4P 1250A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure4P 1000A 100 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1600A 50 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 3P 1600A 70 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1600A 36 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 4P 1250A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1000A 70 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élecS2 4P 1000A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S1 4P 1600A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 disjMT 4P 1250A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élecS1 4P 1250A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure3P 1250A 100 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 4P 1600A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 3P 1600A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1250A 50 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 3P 1600A 50 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 4P 1600A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 S2+mesure 4P 1250A 36 kA - 400V - électronique
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 élec S2 4P 1000A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³1600 disj MT 4P 1250A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)