-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Nombre de pôles
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 160A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 160A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 125A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 160A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 100A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 125A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 80A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 100A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 80A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 125A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 40A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 63A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 40A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 63A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 160A 16kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 16A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 25A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 16A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 25A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 100A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 125A 16kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 80A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 40A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 160 disj mt+diff 4P 63A 25kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)