Aller au contenu principal
Logo print

DPX³ 125HP MT disj. avec diff. 4P 63A 50kA - 400V

DPX3 125 HP LEGRAND

DPX³ 125HP MT disj. avec diff. 4P 63A 50kA - 400V

Réf. 423676 EAN. 3414971506992

DPX³ 125HP MT disj. avec diff. 4P 63A 50kA - 400V

1
Groupe produit : 84
1 482,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 50.4-63 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 630-630 A
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 100 mm
Hauteur 112 mm
Profondeur 136 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-50 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

5 documents
Mode d'emploi
LE11962AB.pdf pdf (2.46 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
Autocad 3D
423670.dwg dwg (0.34 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-SE-109906 (0.14 Mo)
PEP
LGRP-01416-V01.01-EN.pdf pdf (0.71 Mo)