Aller au contenu principal
Logo print

DPX³ 125HP disjoncteur MT 4P 63A 50kA - 400V - version fixe

DPX3 125 HP LEGRAND

DPX³ 125HP disjoncteur MT 4P 63A 50kA - 400V - version fixe

Réf. 423656 EAN. 3414971506596

DPX³ 125HP disjoncteur MT 4P 63A 50kA - 400V - version fixe

1
Groupe produit : 84
770,60 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 50.4-63 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 630-630 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Frontal
Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 100 mm
Hauteur 136 mm
Profondeur 112 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le haut ou le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 2.5-50 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
LE11441AC.pdf pdf (1.01 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p92.pdf pdf (0.16 Mo)
1 document
Autocad 3D
423650.dwg dwg (0.33 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01389-V01.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-107650 (0.09 Mo)