-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
Inter sectionneur - 4 P - 250A DPX-IS 250 - latérale droite
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4 P - 250A DPX-IS 250 - latérale gauche
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4 P - 250A DPX-IS 250 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 250A DPX-IS 250 - latérale droite
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 250A DPX-IS 250 - latérale gauche
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 250A DPX-IS 250 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4 P - 160A DPX-IS 250 - latérale droite
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4 P - 160A DPX-IS 250 - latérale gauche
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 4 P - 160A DPX-IS 250 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 160A DPX-IS 250 - latérale gauche
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 160A DPX-IS 250 - latérale droite
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur - 3 P - 160A DPX-IS 250 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)