-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026598-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 4P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026597-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 4P - 1250A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026594-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 3P - 1600A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026593-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 3P - 1250A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026596-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 4P - 1000A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026592-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 3P - 1000A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026595-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 4P - 800A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026591-LEGRAND-1000.jpg)
Inter sectionneur - 3P - 800A DPX-IS 1600 - frontale
Prix indicatif (hors TVA)