![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/060130-LEGRAND-1000.jpg)
Douille porcelaine E27 250 V - 4 A - éclairage public
ACCESSOIRES
LEGRAND
Douille porcelaine E27 250 V - 4 A - éclairage public
Réf. 060130
EAN.
3245060601300
Douille porcelaine E27 250 V - 4 A - éclairage public
1
Groupe produit : 56
22,57 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Autre |
Profondeur | 45 mm |
Douille | E27 |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Avec collier | Non |
Filetage de raccord | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Couleur | Blanc |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 45 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-160 °C |
Temperature de stockage | -5-160 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 0-500 V |
Courant d'alimentation | 0-4 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Sans halogène | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez