![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032745-LEGRAND-1000.jpg)
Doubleur pour prise RJ 45 1 téléphone + 1 Ethernet
LCS2
LEGRAND
Doubleur pour prise RJ 45 1 téléphone + 1 Ethernet
Réf. 032745
EAN.
3245060327453
Doubleur pour prise RJ 45 1 téléphone + 1 Ethernet
1
Groupe produit : 40
35,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Non |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Autre |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Autre |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
---|---|
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez