Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction de commutation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension assignée min.
-
Mode de pose
-
Source lumineuse
-
Résistance de court-circuit (Icw)
-
Couleur de la calotte
-
Culot de lampe
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
LEGRAND
CX3
Réf. 412901
Inter CX3 double 2 directions 400V - 32A - 2 modules
39,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.