Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné In
-
Flexible
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404362-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 404362
Kit rac trans débro DMX³ 2500 ou 3200A
4 511,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404360-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 404360
Kit rac trans fixe DMX³ 2500 ou 3200A
4 489,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404363-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 404363
Kit rac trans inv. débro DMX³ 2500 ou 3200A
4 405,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404361-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX3
Réf. 404361
Kit rac trans inv.fixe DMX³ 2500 ou 3200A
4 208,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.