-
Courant assigné In
-
Flexible
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404364-WEB-R.jpg)
Kit rac trans fixe DMX³ 1000 ou 2000A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404366-LEGRAND-1000.jpg)
Kit rac trans débro DMX³ 1000 ou 2000A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404368-WEB-R.jpg)
Kit rac trans fixe DMX³ 1000 ou 2000A - 1P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404371-WEB-R.jpg)
Kit rac trans inv.débro DMX³ 1000 ou 2000A - 1P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404365-WEB-R.jpg)
Kit rac trans inv. fixe DMX³ 1000 ou 2000A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404367-WEB-R.jpg)
Kit rac trans inv.débro DMX³ 1000 ou 2000A - 2P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404370-LEGRAND-1000.jpg)
Transfert DMX³ taille 1 débro
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404369-WEB-R.jpg)
Kit rac trans inv. fixe DMX³ 1000 ou 2000A - 1P
Prix indicatif (hors TVA)