Aller au contenu principal
Logo print

DMX³ 6300 disj. débro 4P 6300A 100kA

DMX3 6300 LEGRAND

DMX³ 6300 disj. débro 4P 6300A 100kA

Réf. 028963 EAN. 3245060289638

DMX³ 6300 disj. débro 4P 6300A 100kA

1
Groupe produit : 84
110 266,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 6300 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 100 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 2520-6300 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 3780-63000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 12600-100000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Oui
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

12 documents
Fiche technique
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fiche technique
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
028963.dwg dwg (0.31 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-67052 (0.6 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels