![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028953-WEB-R.jpg)
DMX³ 6300 débro 3P 6300A 100kA
DMX3 6300
LEGRAND
DMX³ 6300 débro 3P 6300A 100kA
Réf. 028953
EAN.
3245060289539
DMX³ 6300 débro 3P 6300A 100kA
1
Groupe produit : 84
93 444,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 6300 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 100 kA |
Réglage de courant du déclencheur de surcharge | 2520-6300 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 3780-63000 A |
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 12600-100000 A |
Type de construction de l'appareil | Technique de tiroir pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Oui |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 4 |
---|---|
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 3 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Commande motorisée en option | Oui |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
12 documents
Fiche technique
Cahier d'atelier
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Guide technique
1 document
Autocad 3D
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez