![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611709-WEB-R.jpg)
DLP s/halogène 50x190-2 comp. goulotte - 2 mètres - PC ABS
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
DLP s/halogène 50x190-2 comp. goulotte - 2 mètres - PC ABS
Réf. 611709
EAN.
3245066117096
DLP s/halogène 50x190-2 comp. goulotte - 2 mètres - PC ABS
1
Groupe produit : 71L
124,50 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 2 |
Couvercle inclus | Oui |
Largeur du couvercle 1 | 80 mm |
Largeur du couvercle 2 | 80 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 2 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 8034 mm² |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez