![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011022-WEB-R.jpg)
DLP clippage direct 50x130 mm blanc - 2,5 mètres
DLP SNAPON
LEGRAND
DLP clippage direct 50x130 mm blanc - 2,5 mètres
Réf. 011022
EAN.
3414970468239
DLP clippage direct 50x130 mm blanc - 2,5 mètres
1
Groupe produit : 26L
79,60 €
/
pièce
Unité d'emballage
2 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2500 mm |
Nombre de couvercles | 2 |
Couvercle inclus | Oui |
Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
Largeur du couvercle 2 | 45 mm |
Symétrique | Oui |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 4884 mm² |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Cahier des charges
6 documents