Aller au contenu principal
Logo print

DLP clippage direct 50 x80 mm blanc - 2,5 mètres

DLP SNAPON LEGRAND

DLP clippage direct 50 x80 mm blanc - 2,5 mètres

Réf. 011020 EAN. 3414970468215

DLP clippage direct 50 x80 mm blanc - 2,5 mètres

1
Groupe produit : 26L
42,89 € / pièce Unité d'emballage 4 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 80 mm
Profondeur 50 mm
Longueur 2500 mm
Nombre de couvercles 1
Couvercle inclus Oui
Largeur du couvercle 1 45 mm
Symétrique Oui
Type rectangulaire Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
Feuille de protection Oui
Nombre de cloisons enfichables 1
Avec connecteur de conduit Non
Perforation de montage dans le sol Oui
Type de montage des parties supérieures Intérieur
Avec agrafe pour tenue de câble Non
Section transversale utile 2934 mm²
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

5 documents
Fiche technique
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Mode d'emploi
LE01018AB_02.pdf pdf (0.17 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
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
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
PEP
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails