Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Consommation d'énergie
-
Tension de fonctionnement
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Sans fil
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077645L
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W racc par câble
330,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077646L
Kit 4xchargeur induct. 3A-15W avec fiche
330,70 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077640L
Kit chargeur induction 3A-15W avec fiche
97,41 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.