Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Nombre de phases
-
Tension primaire 1
-
Tension primaire 1
-
Tension de fonctionnement
-
Tension secondaire 1
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Adapté à un montage sur platine
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à un montage sur rail
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Sans fil
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Nature du cable pour connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077639L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077639L
Alimentation chargeur induct. 100W 2x2.5mm repiquable
57,03 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077641L-WEB-F.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077641L
Chargeur induction à composer 3A - 15W - alu
55,33 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077642L-WEB-F.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077642L
Chargeur induction à composer 3A - 15W - blanc
55,33 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077643L-WEB-F.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077643L
Chargeur induction à composer 3A - 15W - noir
55,33 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-30/LG-077638L-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Nouveau
Réf. 077638L
Alimentation chargeur induct. 25W avec fiche 2P
40,92 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.