-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408153-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D63 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408152-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D50 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408095-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D63 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408094-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D50 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408151-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D40 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408037-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D63 400V 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408143-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D06 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408145-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D10 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408147-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D16 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408148-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D20 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408149-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D25 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408150-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 4P D32 400V 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408081-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D01 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408082-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D02 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408083-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D03 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-408084-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D04 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408093-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D40 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408036-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D50 400V 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408023-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 2P D01 400V 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408085-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D06 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408087-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D10 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408089-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D16 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408090-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D20 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408091-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 6000A/10kA 3P D25 400V 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)