-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410232-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 63A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410231-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 50A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410230-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 40A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410229-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 32A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410228-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 25A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410227-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 20A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410226-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 16A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410219-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 63A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410225-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P D 10A 400V - 50KA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410218-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 50A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410217-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 40A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410216-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 32A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410215-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 25A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410214-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 20A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410213-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 16A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410212-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P D 10A 400V - 50KA - 4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410204-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 40A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410203-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 32A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410202-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 25A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/410201-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 20A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410200-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 16A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/410199-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P D 10A 230/400V - 50KA - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)