-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409090-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P B 100A 230/400V - 10000A/16kA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409089-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 4P B 80A 230/400V - 10000A/16kA - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409016-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409015-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 3P B 80A 230/400V - 10000A/16kA -4,5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409071-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B63 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408967-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P B 100A 230/400V - 10000A/16kA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409070-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B50 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408966-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 2P B 80A 230/400V - 10000A/16kA - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408997-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P B63 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409058-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B01 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409059-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B02 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409060-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B03 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409061-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B04 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409069-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B40 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408996-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P B50 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409062-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B06 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409063-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B10 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409065-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B16 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409066-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B20 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409067-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B25 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/409068-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 4P B32 400V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408995-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P B40 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408948-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P B63 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/408984-LEGRAND-1000.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P B01 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)