-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Nombre de pôles protégés
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
-
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
-
Montage encastré
-
Produits auxiliaires associables
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Degré de pollution
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409501-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P D25 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409502-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P D32 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409495-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P D06 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409497-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 3P D10 400V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409444-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D02 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409455-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D40 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409451-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D16 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409452-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D20 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409453-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D25 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409454-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D32 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409447-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D06 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409449-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 2P D10 230/400V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409438-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D63 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409425-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D02 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409436-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D40 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409430-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D10 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409433-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D20 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409428-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D06 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409432-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D16 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-15/LG-409434-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D25 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-409435-WEB-R.jpg)
Disj. DX³ 10000A/16kA 1P D32 230/400V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)