DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 16A - BIP. - 3000A
MAGIC
BTICINO
DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 16A - BIP. - 3000A
Réf. 5236S
EAN.
8012199113319
DISJONCTEUR MAGITIK 220V - 16A - BIP. - 3000A
Groupe produit : B11
87,95 €
/
pièce
Unité d'emballage
6 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
---|---|
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |