Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DMX³-N 3P 3200A version débrochable - 50 kA

DMX3-N LEGRAND

Disjoncteur DMX³-N 3P 3200A version débrochable - 50 kA

Réf. 028727 EAN. 3245060287276

Disjoncteur DMX³-N 3P 3200A version débrochable - 50 kA

1
Groupe produit : 84
24 551,00 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 3200 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 1280-3200 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1920-32000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 6400-50000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Oui
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

11 documents
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Mode d'emploi
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Guide technique
Guide technique
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
028728.dwg dwg (0.24 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-58367 (1.13 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels