Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DMX³-H 4P 1000A version débrochable - 65 kA

DMX3-H LEGRAND

Disjoncteur DMX³-H 4P 1000A version débrochable - 65 kA

Réf. 028752 EAN. 3245060287528

Disjoncteur DMX³-H 4P 1000A version débrochable - 65 kA

1
Groupe produit : 84
12 014,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1000 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 65 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 400-1000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 600-10000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 2000-65000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Oui
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

11 documents
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Mode d'emploi
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Guide technique
Guide technique
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fiche technique
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
028736.dwg dwg (0.25 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Agrément
OC / CB-58366 (1.15 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels