Aller au contenu principal
Logo print

Disjoncteur DMX³-H 3P 1600A version fixe - 65 kA

DMX3-H LEGRAND

Disjoncteur DMX³-H 3P 1600A version fixe - 65 kA

Réf. 028644 EAN. 3245060286446

Disjoncteur DMX³-H 3P 1600A version fixe - 65 kA

1
Groupe produit : 84
9 475,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 65 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 640-1600 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 960-16000 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 3200-65000 A
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Oui
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 4
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Oui
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

13 documents
Cahier d'atelier
EXB21001_FR.pdf pdf (35.06 Mo)
Mode d'emploi
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Fiche technique
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Fiche technique
Fiche technique
F01800FR02_DMX3_2500.pdf pdf (5.49 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Cahier d'atelier
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
1 document
Autocad 3D
028626.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-252-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels