Disjonct. DMX³ 4P 800A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
DMX3 1600
LEGRAND
Disjonct. DMX³ 4P 800A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
Réf. 028031
EAN.
3414970717221
Disjonct. DMX³ 4P 800A - 50kA Version fixe - Taille DMX³1600
1
Groupe produit : 84
7 192,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant permanent nominal (Iu) | 800 A |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230-690 V |
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
Adapté à un montage de profilés chapeaux | Non |
Montage de profilés chapeaux en option | Non |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Relais de signalisation de déclenchement disponible | Oui |
---|---|
Avec déclencheur à sous-tension intégré | Oui |
Nombre de pôles | 4 |
Position du raccordement de circuit principal | Arrière |
Finition de l'élément d'actionnement | Bouton-poussoir |
Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Commande motorisée intégrée | Non |
Commande motorisée en option | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Documentation
11 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
2 documents
Logiciels
Logiciels
Sélectionnez