Aller au contenu principal
Logo print
title

Disjonct. DMX³ 4P 630A - 42kA version débro taille DMX³1600

DMX3 1600 LEGRAND

Disjonct. DMX³ 4P 630A - 42kA version débro taille DMX³1600

Réf. 028076 EAN. 3414971419636

Disjonct. DMX³ 4P 630A - 42kA version débro taille DMX³1600

1
Groupe produit : 84
5 603,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 630 A
Tension assignée (Ue) 220-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 42 kA
Réglage de courant du déclencheur de surcharge 252-630 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 945-6300 A
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1260-42000 A
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Autre
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 4
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP30
Largeur 352 mm
Hauteur 352 mm
Profondeur 306 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -5-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le haut
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 120-1000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

10 documents
Fiche technique
Guide technique
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
028076.dwg dwg (0.1 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels