Aller au contenu principal
Logo print

Disjonct. DMX³ 3P 1250A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160

DMX3 1600 LEGRAND

Disjonct. DMX³ 3P 1250A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160

Réf. 028027 EAN. 3414970717191

Disjonct. DMX³ 3P 1250A - 50kA Version fixe - Taille DMX³160

1
Groupe produit : 84
6 060,00 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1250 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz 50 kA
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

11 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Autocad 3D
028000.dwg dwg (0.15 Mo)
2 documents
Logiciels
Logiciels